Table de travail évolutive pour l’intégration d’un cobot
EX-01239Très pratique également pour une installation ultérieure : la table de travail avec son montant mi-hauteur dispose de nombreuses options d’évolution. D’une part, le plan de travail en hêtre multipli est complété par un profilé 8 160x40 ou un profilé 8 200x40 solide pour fixer un cobot. Tout au long des rainures, on peut librement positionner le bras de robot et les équipements. D’autre part, le montant est parfait pour fixer des équipements, tels que le bras articulé ou un moniteur. Tous les câbles sont posés dans la goulotte intégrée de la table de travail item. Sous la table, il y a suffisamment de place pour fixer l’unité de commande. Quatre colonnes à réglage électrique de la hauteur permettent d’atteindre une hauteur de travail ergonomique.
Note : Les systèmes de postes de travail supposent un mode de fonctionnement collaboratif. En fonction du format de la solution et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique.