Poste de travail robotisé pour porte-pièces individuels

Poste de travail robotisé pour porte-pièces individuels

EX-01582

Pour une production efficace avec des palettes porte-pièces, cette station de travail offre deux emplacements de rangement à droite et à gauche d'un cobot positionné au centre. Grâce au passage central des câbles, il est également possible d'acheminer les câbles par le bas vers les bras de robot avec Bottom Connector ou vers les unités de commande.

Dans le châssis, la solution offre suffisamment d'espace de rangement pour la commande et les accessoires. Deux portes verrouillables permettent d'accéder confortablement à l'intérieur.

Les quatre roulettes de levage permettent de déplacer facilement le poste de travail. Les pieds intégrés permettent de la fixer et de la mettre à niveau. Il est aussi possible d'utiliser des pieds réglables avec, en option, un blocage fixe par rapport au sol.

Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique.

Téléchargements

EX-01582.step
10 MB
EX-01582_3D-PDF.pdf
2 MB

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

Demande de projet

Nous vous aidons à planifier vos projets.
Individuel et hautement efficace.

Configurer

Planifier de façon individuelle,
simple et en ligne à tout moment.

Boutique en ligne

Commander confortablement

et simplement à tout moment !

fr
Langue
Pays
Belgique
Trouver votre distributeur