Module de base pour l’utilisation d’un cobot

Module de base pour l’utilisation d’un cobot

EX-01227

Ce bâti équipé d’un plateau à rainures se concentre sur l’essentiel. Il sert de module de base pour la planification de solutions de cobot autonomes ou intégrées. Au moment de la planification, toutes les dimensions sont faciles à adapter de sorte qu’il est possible de créer facilement un bâti optimisé pour la mission envisagée. Le cadre équipé de rainures 8 est compatible avec le système de construction modulaire item et permet d’utiliser toute la gamme des profilés, des fixations de panneaux et des autres équipements.

Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique.

Téléchargements

EX-01227.pdf
4 MB
EX-01227.step
2 MB
EX-01227_3D-PDF.pdf
447 KB

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

Demande de projet

Nous vous aidons à planifier vos projets.
Individuel et hautement efficace.

Configurer

Planifier de façon individuelle,
simple et en ligne à tout moment.

Boutique en ligne

Commander confortablement

et simplement à tout moment !

fr
Langue
Pays
Belgique
Trouver votre distributeur