Tour d’horizon des avantages de votre production au plus juste

Montage du système Lean possible par une seule personne
Assemblages durables et solides
Adaptation rapide d'applications existantes
Entièrement compatible avec le Système de construction modulaire MB
Processus au plus juste avec le système de tubes profilés D30

Processus au plus juste avec le système de tubes profilés D30

Le Lean System pour la construction de vos équipements de production

Le système de tubes profilés D30 convient particulièrement aux équipements de production rapides, exigeants et pragmatiques. C’est exactement ce qu'il faut pour réaliser les concepts à succès de production au plus juste dans votre atelier, optimiser continuellement la mise à disposition du matériel et les procédés de production et réduire les coûts.

Le système de construction modulaire Lean Production d’item s’adapte de façon optimale aux nouvelles séquences de processus. Ses composants ont été spécialement adaptés aux exigences des processus au plus juste : ils se distinguent par un poids faible, une stabilité durable et la modularité.

EN SAVOIR PLUS

Équipement professionnel individuel

Lean Production avec système

Tous les composants du système de construction modulaire Lean Production d’item sont parfaitement adaptés à une utilisation dans la production au plus juste. Le tube D30 et le tube profilé D30 constituent la structure de base de l’ensemble des constructions. Grâce aux profilés et aux connecteurs D30 en aluminium, des étagères et équipements de production sont disponibles directement sur place. Une fois serrés, tous les assemblages résistent.

VERS LE CATALOGUE en ligne

Équipement professionnel individuel
Logistique interne efficace

Logistique interne efficace

Mise à disposition du matériel sans effort

Le montage rapide des rayonnages dynamiques ainsi que la grande sélection de convoyeurs à galets rendent le maniement de supports et de porte-outils conformes aux normes particulièrement facile pour la logistique interne. Tout reste dans le flux : Grâce aux composants pour la mise à disposition de matériel du système de construction modulaire Lean Production d’item, vous réalisez votre solution de logistique interne facilement et de façon fiable.

PLUS D’INFORMATIONS DANS LE CATALOGUE

Karakuri/LCA (Low Cost Automation)

Automatisation intelligente

Il existe une alternative pour réaliser l’automatisation de la logistique interne et la production au plus juste. Karakuri/LCA ou la Low Cost Automation rendent cela possible : Les automatisations mécaniques sans entraînements, courant ou air comprimé facilitent la tâche des collaborateurs et rendent les séquences plus efficaces et vous tirez avantage des lois de la pesanteur et de la mécanique.

Karakuri/LCA (Low Cost Automation)
Production au plus juste : Savoir-faire concentré

Production au plus juste : Savoir-faire concentré

Connaissance spécialisées gratuites

Que signifie « lean » et quelles sont les étapes nécessaires pour une optimisation efficace des processus de fabrication et de la mise à disposition du matériel ? Comment un système de construction modulaire Lean Production peut-il apporter des avantages ? Apprenez-en plus dans notre guide et notre guide pratique concernant l’utilisation et la construction d’équipements économiques pour les processus au plus juste.

VERS LE WHITEPAPER

Système de Lean Production : Exemples d'application pratiques

Logistique interne optimisée et plus

Le système de tubes profilés D30 permet des applications légères, stables et flexibles pour la Lean Production et la logistique interne. L’éventail de systèmes de manipulation ergonomique de matériel avec mécanisme Karakuri/LCA manuel s’étend du rayonnage dynamique avec convoyeur à galets au chariot avec surface de travail et niveaux de rangement. Laissez-vous être inspiré !

Vers les exemples d’applications

Système de Lean Production : Exemples d'application pratiques
Logistique interne fiable

Logistique interne fiable

Matériau stable et flexible

Les solutions de logistique interne bénéficient des rouleaux portables et de constructions stables qui résistent à la charge continue lors du transport de produits. C’est exactement ce que le système de construction modulaire Lean Production apporte à la logistique interne de votre entreprise. Le résultat : Grande disponibilité et coûts d’entretien minimaux dont votre logistique de production ne peut que bénéficier.

Grâce à la flexibilité du Lean System, vous pouvez adapter votre équipement à tout moment, par exemple lorsque des facteurs externes viennent influencer votre logistique interne. Les assemblages innovants garantissent également des constructions parfaitement sûres pour votre logistique interne. Les coûts d’entretien pour la mise à disposition de matériel sont alors minimisés.

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

Demande de projet

Nous vous aidons à planifier vos projets.
Individuel et hautement efficace.

Configurer

Planifier de façon individuelle,
simple et en ligne à tout moment.

Boutique en ligne

Commander confortablement

et simplement à tout moment !

fr
Langue
Pays
Trouver votre distributeur
Fiche de contact