Solutions de cobots et de robotique avec item : voici les avantages

Vaste système de construction modulaire
Nombreux composants standards
Modulaire et évolutif

Intégration des cobots – avec la technique des profilés en aluminium d’item

Cellules robotisées, bâtis de robot, tables de robot etc.

Peu importe si vous utilisez les cobots pour la collaboration homme-robot ou pour la fabrication autonome de très petites séries : Avec item, l’intégration des robots légers dans votre production se fera de manière sûre et flexible. Les possibilités vont des cellules robotisées flexibles et mobiles jusqu’aux tables de robot évolutives, en passant par des bâtis de robot modulaires, et ce n’est pas tout. Profitez d’une de nos solutions standards, personnalisez-la, ou construisez votre solution bien à vous sur la base de notre technique des profilés aluminium éprouvée.

Exemples d’application dans le domaine de la robotique

Collaborative work bench with comprehensive equipment

  • Collaboration à la perfection : dans un environnement APS typique, cette table de travail, équipée de quatre colonnes réglables à réglage électrique de la hauteur, dispose à l’arrière d’un profilé solide avec des rainures 8 pour la fixation d’un cobot.

Ilot robotisé avec portes

  • Tout est sous contrôle : dans le cas de cet îlot robotisé, le bâti en profilés 8 sert aussi de meuble bas avec habillage et porte. On peut y mettre à l’abri l’unité de commande par exemple.

Table de travail évolutive pour l’intégration d’un cobot

  • Très pratique également pour une installation ultérieure : la table de travail avec son montant mi-hauteur dispose de nombreuses options d’évolution. D’une part, le plan de travail en hêtre multipli est complété par un profilé 8 160x40 ou un profilé 8 200x40 solide pour fixer un cobot.

Cabine compacte pour les mouvements rotatifs

  • L’enceinte machine peu encombrante pour les bras robotisés, les petites tables rotatives indexées ou autres mouvements rotatifs Les niveaux de processus et d’alimentation sont séparés et accessibles depuis quatre portes séparées.

Clôture de protection E

  • Comme toutes les solutions item, la clôture de protection E est adaptable, fiable et conforme à la directive sur les machines : elle consiste en polycarbonate incassable, d'une épaisseur de 4 mm, et on la fixe facilement et solidement aux montants des profilés de serrage 8 40x40 E à l'aide des attaches de sécurité 8-8.
Tables de robot et colonnes de cobot - stationnaires, mobiles, intégrables

Tables de robot et colonnes de cobot - stationnaires, mobiles, intégrables

Avec le principe de construction modulaire d’item, vous construisez exactement la base de cobot qu’il vous faut. Une table de robot évolutive pour la collaboration homme-robot qui s’intègre facilement dans le système de poste de travail item. Des colonnes de cobot avec fixation au sol ou mobiles sur des roulettes, et qui sont faciles à ranger. Des cellules robotisées ou des bâtis de robot avec des cache-câbles intégrées et un meuble bas pour ranger les unités de commande et d’autres équipements.

VOIR LES EXEMPLES D’APPLICATION

Clôture de protection pour robot - stable et sûre selon la directive sur les machines

Pour certaines applications robotiques, il est nécessaire de séparer la zone de travail du robot de celle de l’homme – par exemple par une clôture de protection pour robot. Chez item, vous trouverez différentes solutions, en fonction de vos souhaits et de l’application : les clôtures de protection pour robot, équipées de grillages ondulés conviennent en particulier à des installations de protection de grande surface avec des ouvertures pour le transfert de matériel. En variante, les cellules robotisées en polycarbonate transparent et incassable permettent une observation optimale du processus.

VOIR LES EXEMPLES D’APPLICATION

EN SAVOIR PLUS SUR LES CLOTURES

Clôture de protection pour robot - stable et sûre selon la directive sur les machines
Cellules robotisées fermées et cabines de machine - Goulotte intégrée et étanchéité précise des portes

Cellules robotisées fermées et cabines de machine - Goulotte intégrée et étanchéité précise des portes

Si l’application d’un robot autonome génère du bruit et de la saleté, une cellule robotisée fermée ou une cabine de machine est une bonne solution. Avec item, vous pouvez réaliser des cabines de robot à enceinte partielle ou complète. A ce propos, nous vous recommandons la ligne XMS d’item. Etant donné que les profilés disposent de profilés caches amovibles, il est facile d’intégrer les câbles et connexions de l’intérieur ou de l’extérieur. Grâce à l’étanchéité assurée de série, le bruit et la poussière ne peuvent ni entrer ni sortir.

VOIR LES EXEMPLES D’APPLICATION

EN SAVOIR PLUS sur la ligne XMS

Machine ou quasi-machine ?

Dans ce guide pratique gratuit, vous verrez les aspects à prendre en compte pour la mise en œuvre sûre des applications en robotique autonome et collaborative. Vous obtiendrez un aperçu des normes à respecter et saurez ce qu’impliquent l’appréciation et la réduction des risques.

TELECHARGER le guide pratique !

Machine ou quasi-machine ?
Calculer la stabilité statique des supports de robot

Calculer la stabilité statique des supports de robot

Toute base de robot doit être contrôlée quant à sa stabilité statique. Ce guide pratique gratuit vous expliquera donc comment on calcule la stabilité statique des cellules robotisées mobiles, des tables de robot et des chariots de robot – peu importe qu’il s’agisse d’une solution assemblée ou d’une base de robot de votre propre construction.

TELECHARGER GRATUITEMENT

Vous avez un projet en vue ?

Il vous faut des applications en robotique avec des composants item, ou vous envisagez un processus complexe au sein de votre production ? Nous sommes là pour vous aider directement ou en passant par notre réseau de partenaires compétents, itempluspartner.

FAIRE UNE DEMANDE DE PROJET

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

Demande de projet

Nous vous aidons à planifier vos projets.
Individuel et hautement efficace.

Configurer

Planifier de façon individuelle,
simple et en ligne à tout moment.

Boutique en ligne

Commander confortablement

et simplement à tout moment !

fr
Langue
Pays
Trouver votre distributeur