Approvisionnement efficace avec le système de convoyage suspendu d’item

Lorsque certains composants prennent beaucoup de place dans un CPC ou ont tendance à s’accrocher, le système de convoyage suspendu d’item propose une alternative intéressante. On peut acheminer des faisceaux ou nattes de câbles efficacement par un transport suspendu ou dans des poches en vue de la suite du traitement.

Transfert automatique à faible inclinaison

Transfert automatique à faible inclinaison

Une inclinaison de 3° seulement suffit pour assurer le transport suspendu par le poids propre des produits transportés.

SOLUTIONS ET PRODUITS

Ce fonctionnement est assuré par un profilé rail coulissant et le chariot spécialement conçu qui évite tout basculement et autoblocage.

Les chariots à sécurité ESD se déplacent jusqu’au point de prélèvement sur le profilé rail coulissant à faible inclinaison. Les chariots mus par gravité compensent les mouvements pendulaires.

Le profilé rail coulissant 6 peut être commandé en longueurs jusqu’à 6000 mm. Il dispose de trois rainures 6 ouvertes sur la face supérieure qui permettent à l’aide des logements 6 D30 de le fixer sur des profilés transversaux d’un cadre.

Le rail coulissant peut être intégré facilement à la hauteur souhaitée dans des chariots de transport ou des bâtis réalisés avec le système de tubes profilés D30.

ACCEDER AU GUIDE PRATIQUE DANS ITEM ACADEMY

système de convoyage suspendu
système de convoyage suspendu

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

Demande de projet

Nous vous aidons à planifier vos projets.
Individuel et hautement efficace.

Configurer

Planifier de façon individuelle,
simple et en ligne à tout moment.

Boutique en ligne

Commander confortablement

et simplement à tout moment !

fr
Langue
Pays
Belgique
Trouver votre distributeur