Convoyeur à courroie

Convoyeur à courroie

Grâce à sa bande transporteuse continue, de qualité industrielle, le convoyeur à courroie 8 40 D convient parfaitement au transport efficace de marchandises diverses – même avec des surfaces de pose irrégulières. Des courroies de transport à frottement statique réduit permettent d’obtenir un convoyeur à courroie avec accumulation. Avec les types de courroies sans accumulation, des inclinaisons jusqu’à 20 degrés sont possibles pour le transport continu de pièces.

EN SAVOIR PLUS SUR LE CONVOYEUR A COURROIE

Convoyeur à courroie double

Deux bandes transporteuses avec un espacement libre jusqu’à 2400 mm font du convoyeur à courroie double 8 40 D un modèle particulièrement variable pour la technique des convoyeurs. Les bandes synchronisées permettent le transport efficace de produits indéformables. L’espace libre entre les deux courroies peut aussi être utilisé pour monter des capteurs et des actionneurs au-dessous des produits transportés.

EN SAVOIR PLUS SUR LE CONVOYEUR A COURROIE DOUBLE

Convoyeur à courroie double
Convoyeur à courroie crantée

Convoyeur à courroie crantée

Grâce à sa courroie crantée durable, le convoyeur à courroie crantée 8 40 D déplace des pièces, même lourdes, par complémentarité de forme. Le convoyeur à courroie crantée avec ses rebords à friction réduite favorise le fonctionnement régulier en présence de forces latérales et maintient la courroie crantée sur la voie. La courroie crantée est disponible en deux largeurs, respectivement en version avec ou sans accumulation.

EN SAVOIR PLUS SUR LE CONVOYEUR A COURROIE CRANTEE

Convoyeur à courroie crantée double

Le convoyeur à courroie crantée double 8 40 D se distingue par deux courroies crantées puissantes, tournant de manière synchrone. La largeur totale peut atteindre 2400 mm. Il est ainsi possible de transporter efficacement des produits lourds indéformables. Des rebords soutiennent la courroie crantée durable en présence de forces latérales et guident la courroie crantée en douceur.

EN SAVOIR PLUS SUR LE CONVOYEUR A COURROIE CRANTEE DOUBLE

Convoyeur à courroie crantée double
Moteurs et réducteurs

Moteurs et réducteurs

Le système de convoyeurs item vous offre aussi certaines options au niveau des moyens d'entraînement : vous avez le choix entre deux moteurs électriques à réducteur Spiroplan® intégré et des machines asynchrones à réducteur séparé. La vitesse de la bande transporteuse est donc facile à adapter. Il suffit d’opter pour la combinaison qui convient le mieux à vos conditions.

ACCEDER AUX ENTRAINEMENTS

Accessoires

Chaque bande transporteuse d’item est configurée avec un cadre porteur avec des dimensions adaptées selon vos spécifications, et est livrée dans les meilleurs délais, prête à installer avec la combinaison moteur/réducteur souhaitée. De plus, le système de convoyeurs propose aussi des accessoires utiles et des prestations de service pratiques, comme l’assistance à la construction pour les supports.

ACCEDER AUX ACCESSOIRES

Accessoires

Academy

Poursuivez votre formation quand, où et comme vous voulez !

Les modules de formation en ligne d’item Academy vous offrent une introduction claire au monde de la manutention.

ACCEDER A ACADEMY

 

 

Aide à la demande

Il suffit de nous fournir quelques données d’ordre général, comme la longueur, la largeur et le poids à transporter pour votre système de manutention. Sur cette base, nos spécialistes construiront la voie de transport adaptée à vos besoins.

 

Boutique manutention

Vous trouverez tous les produits du système de convoyeurs item directement dans notre boutique en ligne

ACCEDER A LA BOUTIQUE EN LIGNE

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

Demande de projet

Nous vous aidons à planifier vos projets.
Individuel et hautement efficace.

Configurer

Planifier de façon individuelle,
simple et en ligne à tout moment.

Boutique en ligne

Commander confortablement

et simplement à tout moment !

fr
Langue
Pays
Belgique
Trouver votre distributeur