La production propre selon item : sécurité et modularité

La production utilisant la technique des salles blanches nécessite l’interaction fiable de nombreuses mesures. Le système de construction modulaire d'item est le plus vaste dans sa catégorie. Dans la production propre, les composants compatibles salle blanche vous apportent la liberté de construire des enceintes de processus exactement selon la forme, les dimensions et l’équipement nécessaires. Vous obtiendrez ainsi des solutions de salle blanche fiables jusqu’à la classe de propreté élevée ISO 2 selon ISO 14644-1. De plus, vous pouvez aménager des postes de travail dans une salle blanche avec sécurité ESD, de manière ergonomique et avec des fonctionnalités personnalisées. 

Des solutions de salle blanche fiables grâce à la modularité

Sécurité :
Des solutions de salle blanche jusqu’à la classe de propreté ISO 2
Compatibilité :
Un grand choix de composants compatibles salle blanche
Personnalisation :
Tous les détails sont adaptables selon votre processus
Fiabilité :
Une technique de filtration ultramoderne et des surfaces faciles à nettoyer

Exemples d’application en salle blanche

Cabines de machine avec module filtre/ventilateur et recyclage d’air

  • Cette enceinte de processus destinée aux applications en salle blanche est basée sur des profilés XMS à cache-câbles intégré et à surfaces fermées faciles à nettoyer. Le module filtre/ventilateur génère un flux de refoulement laminaire, très pur. Il traverse la zone de travail et est renvoyé vers le FFU par la paroi arrière.

Cabine à flux laminaire avec table de travail réglable en hauteur

  • Pour une production efficace, ergonomique et si nécessaire avec sécurité ESD sur un poste de travail dans des conditions de salle blanche jusqu’à la classe ISO 5. La table de travail réglable en hauteur utilise une tôle perforée inoxydable comme plan de travail de sorte que le flux de refoulement laminaire est évacué sans turbulence. La hotte intégrée peut être adaptée précisément au processus de production.

Enceinte partielle pour salle blanche avec plusieurs modules filtre/ventilateur

  • Une enceinte partielle permet de créer une protection de poste de travail dans des dimensions personnalisées. Plusieurs modules filtre/ventilateur peuvent être intégrés dans le plafond afin de créer un flux de refoulement continu dans toute la zone avec de l’air purifié.

Cabine à flux mobile avec bâti inférieur intégré

  • Dans cette cabine à flux laminaire, compacte et économique, la hotte et le bâti sont combinés en une seule unité. Il est facile de faire évoluer le modèle de base. Il est également possible sans problème d’adapter les dimensions. En remplaçant les pieds par des roulettes, on obtient une cabine à flux mobile pour plus de flexibilité dans la production.

Table de travail destinée aux salles blanches

  • Cette table convient parfaitement à la production manuelle dans des conditions de salle blanche. Grâce aux couvre-rainure, la table est particulièrement facile à nettoyer. De plus, un plan de travail sans noyau en bois a été retenu. Les bras articulés item et les supports pour outils avec le système toolpanel® améliorent l’ordre et l’ergonomie au poste de travail.

Découvrez les composants et les applications de l'e-paper interactif

Haute performance de filtration avec le module filtre/ventilateur 1200x600

Le module filtre/ventilateur 1200x600 (FFU) prêt à brancher élimine 99,995 % des particules dans l’air ambiant. L’effet de filtration du préfiltre M5 et du filtre principal HEPA H14 est contrôlé selon EN 1822. Le joint au niveau du filtre principal assure l’étanchéité à la poussière et à l’air par rapport au plafond.

Le ventilateur radial intégré produit un flux de refoulement laminaire avec un débit volumique nominal de 997 m³/h. Le kit de démarrage du FFU ou le kit d’installation de boîte de débit facilite le réglage de la puissance du FFU. 

Haute performance de filtration avec le module filtre/ventilateur 1200x600
Fixation de panneau fiable avec le système d’entourage X 8

Fixation de panneau fiable avec le système d’entourage X 8

Le système d'entourage item est une fixation de panneaux modulaire pour les salles blanches. En reliant le profilé de base, des caches en aluminium et des joints, on obtient des surfaces faciles à nettoyer, comme elles sont exigées dans les salles blanches.

Différents modèles de paroi sont possibles : monocouche, bicouche ou en sandwich. Il sert également à la construction de parois et de plafonds. Grâce à sa grande force de maintien, au niveau du plafond, le système d’entourage sert de support au module filtre/ventilateur ou à des panneaux pleins.

Principes et ensembles de règles pour la technique de salle blanche

Quelles sont les normes et ensembles de règles qui s’appliquent à la production propre ?

Dans la production moderne, les salles blanches techniques ont différentes utilités. La GMP (bonne pratique industrielle) et la norme DIN EN ISO 14644-1 sont toutes les deux des ensembles de règles essentiels pour les applications de salle blanche. De plus, il existe bon nombre de normes et de règlementations selon les secteurs d’activité. Une formation en ligne gratuite avec item Academy vous donnera un aperçu complet des principes et des domaines d’application puisque les exigences ne sont pas les mêmes pour tous les processus de salle blanche.

Quelle est la différence entre ISO 14644-1 et la directive GMP ?

ISO 14644-1 se concentre sur des particules aéroportées. La directive GMP par contre prend en compte aussi des contaminations microbiologiques. Les classes GMP de A à D s’inspirent des classes de salle blanche ISO 1 à 9 pour les valeurs limites des particules aéroportées. Dans un cours en ligne interactif, item Academy explique les différences et l’approche commune. En outre, on évoque l’aspect pratique, comme la planification d’une salle blanche, ainsi que l’influence du dégazage et du flux d’air.

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

Demande de projet

Nous vous aidons à planifier vos projets.
Individuel et hautement efficace.

Configurer

Planifier de façon individuelle,
simple et en ligne à tout moment.

Boutique en ligne

Commander confortablement

et simplement à tout moment !

fr
Langue
Pays
Belgique
Trouver votre distributeur