Les bons produits se distinguent par leur fonctionnalité et un design exemplaire.

 

Dès la phase de conception, item met l'accent sur un excellent style. Ce n'est pas seulement l'élément en tant que tel qui est pris en compte mais également la manière dont il s'harmonise avec les composants existants.

Dès le départ, ils sont fonctionnels, indémodables et esthétiques : Les Systèmes de construction modulaire item évoluent petit à petit au rythme de leurs applications. Chaque structure constitue un ensemble harmonieux.

Voici une petite sélection des prix design essentiels :

Récompenses 2023

Récompenses 2023

iF DESIGN AWARD: Jeu de colonnes de table

Récompenses 2022

A remporté le German Design Award d'or: Plaque d'assemblage

Récompenses 2022
Récompenses 2021

Récompenses 2021

iF Design Award: Plaque d'assemblage

Récompenses 2020

A remporté le German Design Award: Toolpanelsystem
iF Design Award: Couvercle de protection D30

Récompenses 2020
Récompenses 2018

Récompenses 2018

A remporté le German Design Award d'or: Éléments de commande Pi 
A remporté le German Design Award: Spot 6W LED
Red Dot Award Product Design: Toolpanelsystem 

Récompenses 2017

 iF DESIGN AWARD: Éléments de commande Pi 

Récompenses 2017
Récompenses 2016

Récompenses 2016

A remporté le German Design Award: Articulations à friction 8
Nominé au German Design Award:: Lampes LED

Récompenses 2015

 iF DESIGN AWARD: Système d'approvisionnement « Ergologistik »
Mention spéciale au German Design Award: Système passerelles, escaliers et plateformes
Nominé au German Design Award: Système de poste de travail APS
Nominé au German Design Award: Éclairage de machine LED
Mention spéciale au German Design Award: Unité linéaire GSF 8

Récompenses 2015
Récompenses 2014

Récompenses 2014

iF DESIGN AWARD: Éclairage de machine LED
iF DESIGN AWARD: Système passerelles, escaliers et plateformes
A remporté le German Design Award: Ligne XMS
Red Dot Design Award: Lampes LED
Red Dot Design Award: Articulations à friction 8

Récompenses 2013

iF DESIGN AWARD: Ligne XMS
Nominé au German Design Award: Montre automatique
Red Dot Design Award: Set d'attaches automatiques
Good Design Award: Système de tubes profilés D30 pour système de construction modulaire LP

Récompenses 2013
Récompenses 2012

Récompenses 2012

German Design Award Silver: Ligne D30
Nominé au German Design Award: Système de support, montre automatique

Récompenses 2011

iF DESIGN AWARD: Ligne XMS
iF DESIGN AWARD Gold: Système de support
Red Dot Design Award: Montre automatique

Récompenses 2011
Récompenses 2009

Récompenses 2009

Mention honorable au Red Dot Design Award: Set de raccordement par clic 8
Prix du design de la République allemande, nominé:  Ligne X
Prix du design de la République allemande, nominé: Unités linéaires KLE

Récompenses 2008

iF DESIGN AWARD: Ligne X
Red Dot Design Award: Unités linéaires KLE

Récompenses 2008
Récompenses 2004

Récompenses 2004

Red Dot Design Award: Système de construction RS

Récompenses 1986 - 1997

1997 - Forum du design industriel à Hannovre : Bacs à pièces
1996 - Forum du design industriel à Hannovre : Système de profilé de recouvrement
1995 - Forum du design industriel à Hannovre : Système de poste de travail TRIGO
1994 - Forum du design industriel à Hannovre : Renvoi d'angle WG
1993 - Forum du design industriel à Hannovre : Système de transfert modulaire HITRAIN 200
1991 - Forum du design industriel à Hannovre : Glissière douille à billes
1990 - Centre du design de NRW : Servomoteurs
1989 - Forum du design industriel à Hannovre : Montre pour homme / femme
1988 - Forum sur industrie iF : Système de guidage longitudinal
1986 - Forum sur l'industrie iF : Système de construction modulaire MB

Récompenses 1986 - 1997

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

Demande de projet

Nous vous aidons à planifier vos projets.
Individuel et hautement efficace.

Configurer

Planifier de façon individuelle,
simple et en ligne à tout moment.

Boutique en ligne

Commander confortablement

et simplement à tout moment !

fr
Langue
Pays
Trouver votre distributeur
Fiche de contact